Publikovat produkty
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)

    The LAND ottoman is a plastic stool available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. It is suitable for indoor and outdoor use and serves as a side table for the LAND lounge chair.

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1050-00

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLAND-ottoman
    • Skupina výrobkůLAND
    • Skupina produktůChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)740
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálPolyethylen
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products