Publikovat produkty
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table round - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    The MISTER-X table is a versatile table with a cross base made of powder-coated cast iron in the colours white or black. The table is equipped with adjustable glides and is suitable for both indoor and outdoor use.

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9505-51

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMisterX-table-Round-h-50
    • Skupina výrobkůMisterX
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)680
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products