Publikovat produkty
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
    PLANK

    MIURA stool - stackable

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(12 recenze)

    The Miura bar stool is a stackable bar stool made of polypropylene, available in the colours black, white, pure orange, traffic red, wine red, light blue and yellow green. It is suitable for both indoor and outdoor use.

    Design Awards:
    - 100% Design Blueprint Best Product Award 2005
    - Interior Innovation Award imm Cologne 2006 - Best of the Best in Category Best Item
    - Red Dot: Product Design Award Winner 2006
    - IF Product Design Award 2006 – Gold selection
    - Design Award of the Federal Republic of Germany 2007, Silver Award

    Represented in following Museum Collections:
    - Die Neue Sammlung, The Design Museum - Pinakothek der Moderne, Munich, Germany
    - Museum für Gestaltung, Zürich, Switzerland
    - MoMA – The Museum of Modern Art, New York, USA
    - Art Institute of Chicago, USA
    - Triennale Design Museum, Milano, Italy

    Publications:
    MIURA stool, photographed by Florian Böhm, NYC 2006, ISBN 978-88-902728-0-6

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2005
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 8200-00

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMIURA-Stool
    • Skupina výrobkůMiura
    • Skupina produktůStool
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products