Publikovat produkty
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round in metal - 73cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black, white or traffic red, in combination with a folding table top.

    Specifikace
    • The table top is available as metal (Ø 60cm) in the colours black, white and traffic red. Special colours are available on request.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMiura-Table-Round-metal-h73
    • Skupina výrobkůMiura
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)630
    • Hloubka (mm)665
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)11.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products