Publikovat produkty
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
    PLANK

    REMO upholstered - stackable

    The REMO upholstered combines functionality and comfort. The seat shell consists of a core made of recycled polypropylene that is fully upholstered with various fabrics. This provides a pleasant seat and an appealing look.

    The metal frame of the chair is powder-coated black, which gives it stability and durability.

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1418-20

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaREMO-upholstered
    • Skupina výrobkůRemo
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products