Publikovat produkty
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Specifikace
  • art. nr. 101203 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafacade-hatch-500x500-101203
  • Skupina výrobkůDry&Wet Riser
  • Skupina produktůInlet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)8.35
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText