Publikovat produkty
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    A patented, decorative vertical profile shaped as a hook: a perfect place to hang your personal items. Use the profile in tiled spaces for a functional yet decorative effect.
    Specifikace
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAPP15
    • Skupina výrobkůWall profiles
    • Skupina produktůListellos and Work Tops
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2700
    • Šířka (mm)15
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_05_95
    • Popis Uniclass 2015Wall hangings
    • Číslo OmniClass23-13 17 00
    • Název OmniClassProfiles
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES