Publikovat produkty
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Profile suited for the contouring and protection of sidewalks and walkways. Its reversible sectional design allows the use of two different floor thicknesses with the same product. The BSR profile may be used with raised floor support systems.
Specifikace
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBSR
  • Skupina výrobkůSystems for balconies
  • Skupina produktůBalcony perimeter profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)2700
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Číslo OmniClass23-13 17 00
  • Název OmniClassProfiles
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage