Publikovat produkty
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
Specifikace
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFSF
  • Skupina výrobkůStair nosing profiles
  • Skupina produktůWhile laying
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)2700
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Číslo OmniClass23-17 23 17 11 13
  • Název OmniClassStair Nosings
  • Kód CSI UniFormat IIC20
  • Název CSI UniFormat IISTAIRS