Publikovat produkty
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

A patented, minimal profile with a slim section conceived for external corner joints on walls and floors. The almost invisible corner detail is perfect for prestigious settings.
Specifikace
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRJF
  • Skupina výrobkůWall profiles
  • Skupina produktůProfile trim for mitred ceramic tile coverings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)2700
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Číslo OmniClass23-13 17 00
  • Název OmniClassProfiles
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES