Publikovat produkty
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    Specifikace
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSWR
    • Skupina výrobkůStair nosing profiles
    • Skupina produktůInnovative solutions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1918-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1.6
    • Šířka (mm)25
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
    • Číslo OmniClass23-17 23 17
    • Název OmniClassStairs
    • Kód CSI UniFormat IIC20
    • Název CSI UniFormat IISTAIRS