Publikovat produkty
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Archivovány

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Concept System® 59 nabízí komplexní sortiment izolovaných profilů pro elegantní stavbu za nízkou cenu. Systém je k dispozici v několika estetických variantách, Functioanal, Renaissance, Softline a se skrytým křídlem, aby přesně odpovídal Vašim představám. Systém s minimální stavební hloubkou umožňuje použití i ve stavbách s velmi malou tloušťkou stěn. Kromě toho je možné zvolit 2. bezpečnostní třídu proti vloupání a nabídnout tak bezpečné řešení. Vlastnosti Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.: 51 mm Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.: 33 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.: 89 mm Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.: 17,5 mm Min. pohledová šířka křídla ven otv.: 76 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.: 93,5 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 76 mm Max. výška křídla: 2400 mm Max. šířka křídla: 1400 mm Celková hloubka rámu: 50 mm Celková hloubka křídla: 59 mm Výška zasklívací lišty: 25 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 4 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 35 mm Min. tloušťka zasklení křídla: 4 mm Max. tloušťka zasklení křídla: 35 mm Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: E1200 (1200 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C4 (1600 Pa) Bezpečnost Odolnost proti vloupání: WK 2 Energie Tepelná izolace (Uf): 3 W/m²K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_window_Concept_system_59
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)59
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Popis Uniclass 2015Aluminium window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 11 17
    • Název OmniClassWindow Frames
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows