Publikovat produkty
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window - SlimLine 38

    SlimLine 38 - SL 38 Systém Slim Line 38 je ideální volba při výběru oken a dveří u rekonstruovaných historických budov, u nichž mají být původní ocelové rámy nahrazeny novými hliníkovými. Design profilů SL 38 dodá stavbě jedinečný minimalistický vzhled. SL 38 má vzhled klasických ocelových konstrukcí a je vhodný pro rekonstrukce i moderní novostavby. K dispozici jsou tři designové varianty - Classic, Cubic a Ferro. Díky svým tenkým liniím umožňují všechny tyto varianty maximální prostup světla do interiéru. SL 38 nabízí prvky pevné, otvíravé a sklopné, jež je možné osadit skrytými panty pro další podpoření minimalistického vzhledu. V kombinaci s jeho špičkovými izolačními vlastnosti tvoří dokonalou harmonii odolného materiálu a nadčasového designu s náročnými požadavky moderní architektury. Vlastnosti Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.: 33,5 mm Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.: 21,5 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.: 67 mm Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.: 29 mm Min. pohledová šířka křídla ven otv.: 60,5 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.: 89,5 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 48 mm Max. výška křídla: 2200 mm Max. šířka křídla: 1600 mm Celková hloubka rámu: 99 mm Celková hloubka křídla: 86 mm Výška zasklívací lišty: 13,5 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 16 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 55 mm Min. tloušťka zasklení křídla: 16 mm Max. tloušťka zasklení křídla: 55 mm Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: 9A (600 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C4 (1600 Pa) Vzduchová neprůzvučnost: 45 dB Bezpečnost Odolnost proti vloupání: RC 2/WK 2 Požární odolnost: EW 30 Energie Tepelná izolace (Uf): 1,9 W/m²K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_window_Slim_Line_38
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)99
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika