Publikovat produkty
Reynaers - Window - SlimLine 68
Reynaers - Window - SlimLine 68
Reynaers - Window - SlimLine 68
Reynaers - Window - SlimLine 68
Reynaers - Window - SlimLine 68
    Reynaers

    Reynaers - Window - SlimLine 68

    The new SlimLine 68 outward opening windows allow for maximum daylight access and feature excellent weather resistance and optimal insulation properties. The ultra slim sight lines ensure that even in small openings daylight access isn’t compromised in favour of performances. This makes SlimLine 68 windows the ideal solution for renovation purposes in domestic buildings and new builds as well.

    SlimLine 68 vents can be glazed from the inside as well as the outside, and are available on a standard and a HI insulation level.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_Window_SlimLine-68
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-01
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows