Publikovat produkty
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    Archivovány

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 Concept System® 68 je univerzální systém pro okna představující dobrou kombinaci tepelné izolace, únosnosti a bezpečnosti. Systém je k dispozici v několika designových variantách, Functional, Renaissance, Softline a Skryté křídlo, čímž lze okna dokonale přizpůsobit stavebnímu stylu budovy. Okenní systém CS 68 nabízí širokou škálu možností pro dovnitř a ven otvíravá okna a lze jej kombinovat s větracím systémem Ventalis. Okna ze systému CS 68 mohou být provedena ve 2. a 3. třídě bezpečnosti proti vloupání a poskytnout tak nejvyšší stupeň zabezpečení. Vlastnosti Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.: 51 mm Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.: 33 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.: 89 mm Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.: 17,5 mm Min. pohledová šířka křídla ven otv.: 76 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.: 93.5 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 76 mm Max. výška křídla: 2400 mm Max. šířka křídla: 1700 mm Celková hloubka rámu: 59 mm Celková hloubka křídla: 68 mm Výška zasklívací lišty: 25 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 4 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 54 mm Min. tloušťka zasklení křídla: 4 mm Max. tloušťka zasklení křídla: 54 mm Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: E750 (750 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C4 (1600 Pa) Vzduchová neprůzvučnost: 46(-2;-8) dB Bezpečnost Odolnost proti vloupání: RC 2/WK 2, RC 3/WK 3 Požární odolnost: EW 30 Energie Tepelná izolace (Uf): 1,8 W/m²K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_window_Concept_system_68
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Popis Uniclass 2015Aluminium window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 11 17
    • Název OmniClassWindow Frames
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows