Publikovat produkty
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
    RIDORET

    Aluminium door-window opening inside 1

    The Groupe RIDORET innovative windows and doors are the ultimate choice for today’s environment. This range of windows, doors called EnR are characterized by the circulation of air in the glazing which allows the recovery of part of the heat losses. This results in the improvement of the thermal performances (Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K) as well as a high solar heat gain coefficient.
    Specifikace
    • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA21_PF1_EnRALU
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůPF1
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-12-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows