Publikovat produkty
Prostup Roxtec GH FL100
Prostup Roxtec GH FL100
Prostup Roxtec GH FL100
    Roxtec

    Prostup Roxtec GH FL100

    Prostup s širokou přírubou pro přišroubování k nerovným konstrukcím.

    Roxtec GH F100 je kabelové a potrubní těsnění, jež umožňuje vysokou koncentraci kabelů a trubek. Prostup zajišťuje těsné utěsnění při přišroubování na betonové nebo cihlové zdi/podlahy. Obdélníkový ocelový rám má 100 mm širokou přírubu, aby bylo možné umístit otvory pro šrouby dále od otvoru ve zdi, aby se zabránilo riziku prasklin. Prostup lze používat v kombinaci s krycím rámem GE z galvanizované oceli k zakrytí otvoru v širokých stěnách.

  • Odolné proti hlodavcům
  • Kompaktní
  • Snadná údržba a prohlídky
  • Specifikace
    • Plynotěsnost

      • 0,1 baru (katastrofický)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Protipožární klasifikace

      • Požární odolnost E/EI podle EN 13501
      • Požární odolnost F/T podle UL 1479

      Struktura instalace

      • Cihla
      • Beton

      Typ montáže

      • Přišroubování
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGH_FL100_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Kód ETIMEC002600
    • Název ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Popis Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping