Publikovat produkty
Těsnění Roxtec RS
Těsnění Roxtec RS
Těsnění Roxtec RS
Těsnění Roxtec RS
    Roxtec

    Těsnění Roxtec RS

    Průnikové prostupy pro samostatný kabel či trubku.

    Roxtec RS je těsnění k instalaci samostatného kabelu či trubky do kovových průchodek či stávajících otvorů. Vstupní těsnění má dvě půlky s odlupovacími vrstvami, jež umožňují přizpůsobení pro kabely a trubky různých velikostí. Konstrukce prostupu usnadňuje instalaci na již instalované kabely či trubky.

  • Odolné proti hlodavcům
  • Rychlá a snadná instalace
  • Specifikace
    • Plynotěsnost

      • 2,67 baru (katastrofický)

      Vodotěsnost

      • 4 baru (katastrofický)

      Protipožární klasifikace

      • Nehořlavost TŘÍDY A podle organizace IMO a Mezinárodních předpisů pro postupy požárních zkoušek, 2010
      • Požární odolnost E/EI podle EN 13501
      • Požární odolnost E/EI podle EN 45545 E30
      • Požární odolnost F/T podle UL 1479
      • TŘÍDA H v souladu s IMO 2010, kódu FTP + křivka požárního zatížení HC
      • Tryskavý požár podle ISO 22899-1 a OTI 95634

      Struktura instalace

      • Kov
      • Beton

      Typ montáže

      • Stávající otvor
      • Stávající objímka
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRS_seal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Kód ETIMEC000220
    • Název ETIMWall duct for cable
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Popis Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping