Publikovat produkty
Těsnění Roxtec H3
Těsnění Roxtec H3
Těsnění Roxtec H3
Těsnění Roxtec H3
    Roxtec

    Těsnění Roxtec H3

    Otevíratelný prostup k utěsňování již instalovaných kabelů/potrubí.

    Těsnění Roxtec H3 je kruhové těsnění pro kabelové a potrubní vstupy v kovových průchodkách nebo vyvrtaných otvorech. Dělená konstrukce těsnění usnadňuje instalaci na již instalované kabely a trubky i na kabely v trojvodičové konfiguraci. Prostup má kování z nerezové oceli odolávající působení kyselin a lze je přizpůsobit pro kabely a potrubí různých rozměrů. Těsnění je k dispozici s menším čelním kováním, které lze zasunout do otvoru.

  • Odolné proti hlodavcům
  • Optimální pro dodatečnou montáž
  • Rychlá a snadná instalace
  • Specifikace
    • Plynotěsnost

      • 2,67 baru (katastrofický)

      Vodotěsnost

      • 4 baru (katastrofický)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Protipožární klasifikace

      • Nehořlavost TŘÍDY A podle organizace IMO a Mezinárodních předpisů pro postupy požárních zkoušek, 2010
      • Požární odolnost E/EI podle EN 13501

      Struktura instalace

      • Kov
      • Beton

      Typ montáže

      • Stávající otvor
      • Stávající objímka
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH3_seal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Kód ETIMEC000220
    • Název ETIMWall duct for cable
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Popis Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping