Publikovat produkty
Prostup Roxtec R
Prostup Roxtec R
Prostup Roxtec R
Prostup Roxtec R
    Roxtec

    Prostup Roxtec R

    Kruhový prostup k utěsnění více kabelů a potrubí v omezeném prostoru.

    Roxtec R je kabelový a potrubní prostup určený k použití v potrubních průchodkách a kruhových otvorech. Kompresní jednotka je zabudována v rámu prostupu a utěsňuje roztažením. Standardní izolační moduly se přizpůsobují kabelům a potrubím různých velikostí a lze je použít k vytvoření náhradní kapacity průchodu. Síť na zadní straně ochraňuje vodorovné instalace (není součástí u R 70 a R 75). Rám lze otevřít pro instalaci na již instalované kabely či trubky.

  • Kompaktní
  • Snadná údržba a prohlídky
  • Specifikace
    • Plynotěsnost

      • 2,5 baru (katastrofický)

      Vodotěsnost

      • 4 baru (katastrofický)

      Protipožární klasifikace

      • Nehořlavost TŘÍDY A podle organizace IMO a Mezinárodních předpisů pro postupy požárních zkoušek, 2010
      • Požární odolnost E/EI podle EN 13501
      • Požární odolnost E/EI podle EN 45545 E30
      • Požární odolnost F/T podle UL 1479
      • TŘÍDA H v souladu s IMO 2010, kódu FTP + křivka požárního zatížení HC

      Struktura instalace

      • Kov
      • Beton

      Typ montáže

      • Stávající otvor
      • Stávající objímka
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Kód ETIMEC000220
    • Název ETIMWall duct for cable
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Popis Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping