Publikovat produkty
New WCCare 70 hand bar
New WCCare 70 hand bar
    Sanindusa

    New WCCare 70 hand bar

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    Specifikace
    • Fixings not included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4297013_NewWccare_hand-bar
    • Skupina výrobkůNew Wccare
    • Skupina produktůaccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)116
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Název UNSPSCRails
    • Kód UNSPSC301031
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-17 25 13
    • Název OmniClassHandrails
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText