Publikovat produkty
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Performance 70GTI+ is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm.
Performance 70GTI+profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips.
Performance  70GTI+ largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level.
Performance  70GTI+ has a wide choice of hinges, handles and hardware to finalise your specific needs.

Specifikace
  • Air permeability EN12207: Class A*3
    Watertightness EN 12208: 5B
    Windresistance EN12210: C3
    Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:
    Uw= 1,6 W/m²K with DG

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPerformance70GTI
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůAluminium Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows