Publikovat produkty
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
    Sapa

    Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed

    Window 1086 outward/ fixed is based on a stable and proven construction with 86 mm well-insulated deep profiles. Fold for glass 20-56 (64) mm.

    Specifikace
    • Air tightness according to EN 12207, up to class 4.
      Water tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 46 dB (fixed window).
      U-value, down to 0.7 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3 (fixed window).
      Fire class EI 30 (fixed window).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSapa_Window_1086_out
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminium Windows
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1650
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)100
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows