Publikovat produkty
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror, framed in a one-piece, satin finished, stainless steel angle frame. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Back of mirror is protected by a protective coating. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hangers for concealed mounting. For use in restroom areas having a vanity with two or more countertop mounted lavatories. Pricing is based upon a 36" H X 36" W mirror.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1070
  • Skupina výrobkůMirror
  • Skupina produktůFloat Glass
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem