Publikovat produkty
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

A highly polished, stainless steel mirror, framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For use in areas of a facility where a float glass mirror is not desired for reasons of patient and staff safety. This mirror is not intended for use in a maximum-security patient area.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1085
  • Skupina výrobkůMirror
  • Skupina produktůSS
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem