Publikovat produkty
A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf
SEPS2BIM

A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf

A high quality 1/4" polished float glass mirror, approximately 36' H X 18' W framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners and an integral stainless steel, stain finish, shelf. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For mounting above single wall mounted lavatories located in restroom areas, Doctor examination areas, offices, etc. May also be used above double lavatories, either wall or countertop mounted.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1090
  • Skupina výrobkůMirror
  • Skupina produktůFloat Glass
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem