Publikovat produkty
P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type
SEPS2BIM

P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximate bowl size 7"x15"x10") with: faucet holes on 4" centers; gooseneck spout; wrist blade handles; and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices, washrooms or patient care area.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP3100
  • Skupina výrobkůLavatory
  • Skupina produktůVitreous China
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)530
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem