Publikovat produkty
A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, double garment hook. Equipped with a concealed mounting bracket that is secured to a concealed wall plate. For general purpose use throughout the facility to hang various items of apparel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5145
  • Skupina výrobkůHook
  • Skupina produktůGarment
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem