Publikovat produkty
A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, 1" diameter, towel bar. Support posts and flanges are one piece, chrome-plated, cast heavy brass with satin finish. Towel bar shall not rotate within support posts. Available in 18", 24" and 30" widths. For general purpose use in shower or bathtub rooms. Pricing based upon a suggested standard width of 18".
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5205
  • Skupina výrobkůBar
  • Skupina produktůTowel, 1" Diameter
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)5300
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem