Publikovat produkty
A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm
SEPS2BIM

A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm

Wall mounted television bracket with adjustable arm. Consists of movable arm with minimum 120 degree swivel. Designed for holding wall mounted, flat panel television units in patient rooms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5210
  • Skupina výrobkůBracket
  • Skupina produktůTelevision
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)480
  • Šířka (mm)5300
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem