Publikovat produkty
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 z 5 hvězdiček3.7(17 recenze)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA6305
  • Skupina výrobkůDrapes
  • Skupina produktůPair
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1502
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem