Publikovat produkty
C0041 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0041 - Rail, Apron

Apron rail. Also referred to as an apron front, apron panel, or knee space rail. Used to close in front knee space area and/or provide work surface support between two base cabinets or a base cabinet and wall. Apron rails should be ordered in pairs to provide both front and rear work surface support.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaC0041
  • Skupina výrobkůRail
  • Skupina produktůApron
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)1520
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem