Publikovat produkty
C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer
SEPS2BIM

C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer

Apron frame with two standard drawers. Also referred to as a drawer frame or table frame. Used for a knee space as a combination frame and drawers to support a top between base cabinets or a base cabinet and a wall.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaC0046
  • Skupina výrobkůFrame
  • Skupina produktůApron
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem