Publikovat produkty
C0052 - Pegboard, Glassware
SEPS2BIM

C0052 - Pegboard, Glassware

Glassware pegboard with drip trough and pegs, suitable for holding a wide variety of lab glassware. The pegboard is available in various materials (epoxy resin, stainless steel, and wood) and with or without finished back. The pegs are generally made of polypropylene and are available in various lengths which determines the number of pegs that are provided. Pricing is based upon an epoxy resin construction without finished back, 6.5" length pegs, and a 5" depth drip trough.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaC0052
  • Skupina výrobkůPegboard
  • Skupina produktůGlassware
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem