Publikovat produkty
CS200 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS200 - Sink, SS, Single Compartment

Single compartment stainless steel sink, drop-in, self-rimming, ledge-type, connected with a drain and provided with a mixing faucet. It shall also be provided with pre-punched fixture holes on 4" center, integral back ledge to accommodate deck-mounted fixtures, brushed/polished interior and top surfaces, and sound deadened. Recommended for use in suspended or U/C/B sink cabinets having a high plastic laminate or Chemsurf laminate countertop/work surface. Coordinate actual outside sink dimensions with the actual clear dimension of cabinet specified to ensure that they are compatible. For general purpose use throughout the facility.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCS200
  • Skupina výrobkůSink
  • Skupina produktůSS
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)790
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem