Publikovat produkty
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

High pressure laminate countertop (composition of wood particle core with plastic laminate surface) having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a wide choice of colors, patterns, and depths. Used in general purpose areas requiring a basic work surface arrangement with limited heat resistance and poor chemical resistance. Pricing based upon a 24" depth.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCT030
  • Skupina výrobkůCountertop
  • Skupina produktůHigh Pressure Laminate
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem