Publikovat produkty
D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric
SEPS2BIM

D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric

Portable dental laboratory handpiece. The unit has a straight handle and is electrically powered. The handpiece includes a controller and power cables. Unit is used to grind, polish or finish precious and non-precious metal alloys.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD4260
  • Skupina výrobkůHandpiece
  • Skupina produktůLaboratory
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem