Publikovat produkty
E0123 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0123 - Workstation, Straight, Free Standing

This JSN will provide a whole work station typical to quickly plan work in areas in clinical or administrative spaces. There will be a price decrease if typical work stations are used with vertical hanging strips instead of panels. THIS TYPICAL INCLUDES: 4 Standard Solid Panels 2 Panel Connectors, 2-Way Corner 1 Panel-to-Panel Connector 2 Finished End Hardware 1 Cantilevered, Work Surface 2 Lockable Flipper Units 2 Shelf, Storage/Displays 2 Lights 1 Tack board 1 Tool Rail 1 Paper Tray 1 Diagonal Tray 1 Adjustable Keyboard Tray 1 Mobile Pedestal, Box/File
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0123
  • Skupina výrobkůWorkstation
  • Skupina produktůStraight
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2160
  • Šířka (mm)2030
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem