Publikovat produkty
E0950 - Cart, Emergency, Mobile, Pediatric
SEPS2BIM

E0950 - Cart, Emergency, Mobile, Pediatric

A pediatric emergency cart specifically designed to support pediatric patients. The cart will have nine drawers of various heights and a full range of accessories including an IV pole, Oxygen tank holder, suction unit shelf, hospital grade socket outlet, defibrillator shelf, locking sharps container, to name a few. The dimensions are for the cart only and do not include accessories.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0950
  • Skupina výrobkůCart
  • Skupina produktůEmergency
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1140
  • Šířka (mm)840
  • Hloubka (mm)640
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem