Publikovat produkty
F2405 - Bed, Non-medical, Single
SEPS2BIM

F2405 - Bed, Non-medical, Single

4.0 z 5 hvězdiček4.0(57 recenze)
Single bed, approximately 18" high X 83" wide X 40" deep. Bed is used for non-inpatient stay activities (testing, visitor/staff sleeping).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF2405
  • Skupina výrobkůBeds
  • Skupina produktůNon-medical
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1070
  • Šířka (mm)2130
  • Hloubka (mm)1120
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Postele
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem