Publikovat produkty
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Secretarial chair, 38" high X 19" wide X 21" deep with adjustable seat height, non-tilting seat and a five (5) caster swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0285
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůSecretarial
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)970
  • Šířka (mm)660
  • Hloubka (mm)660
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem