Publikovat produkty
F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer
SEPS2BIM

F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer

4.4 z 5 hvězdiček4.4(9 recenze)
Bedside cabinet for storage of both the patient's personal items and small patient support items. Approximately 31" high X 21" wide X 19" deep with one (1) drawer and one (1) closed storage closet. Drawer is removable so interior can be sanitized. May come in a 3 drawer version.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0400
  • Skupina výrobkůCabinets
  • Skupina produktůBedside
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)840
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)510
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem