Publikovat produkty
F0710 - Table, Computer, With Print Shelf
SEPS2BIM

F0710 - Table, Computer, With Print Shelf

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Computer work table, approximately 31" high X 40" wide X 24" deep with retractable shelve(s) for keyboard and/or extra work space, adjustable shelves for printer and printer paper, and (optional) dual wheel casters (two locking).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0710
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůComputer
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)860
  • Šířka (mm)1070
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem