Publikovat produkty
F0755 - Table, Conference, Wood
SEPS2BIM

F0755 - Table, Conference, Wood

Executive conference table. Dimensions are approximately 30" high, 48" wide with lengths varying from 74" to 96". These tables add traditional elegance to any conference room.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0755
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůConference
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)2440
  • Hloubka (mm)1220
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem