Publikovat produkty
F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination
SEPS2BIM

F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination

A combination whiteboard and bulletin board, half LCS and half cork. Available with either aluminum or wood frame. It can be used in patient rooms or in any appropriate space in the facility.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF3065
  • Skupina výrobkůWhiteboard/Bulletin Board
  • Skupina produktůCombination
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1220
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem