Publikovat produkty
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 z 5 hvězdiček3.4(8 recenze)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK3401
  • Skupina výrobkůHood
  • Skupina produktůExhaust
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem