Publikovat produkty
K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric
SEPS2BIM

K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric

3.1 z 5 hvězdiček3.1(7 recenze)
Four (4) slice, electric pop-up toaster. The toaster casing is made from stainless steel and can produce up to 290 slices/hr. This is used to toast sliced bread in food service kitchens and hospital cafeteria operations. Several electrical power configurations are available; some may require special wall receptacles. Refer to manufacturers' specifications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK8250
  • Skupina výrobkůToaster
  • Skupina produktůPop-Up
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem