Publikovat produkty
L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS
SEPS2BIM

L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS

4.8 z 5 hvězdiček4.8(9 recenze)
Pass-through specimen cabinet. The unit has a sight-proof interlocking door that permits only one door to open at a time. It also includes a removable spill tray, corrosion resistant stainless steel welded construction with seamless corners and burr-free edges and is able to adjust to wall thickness between 3-6 inches. Used for passage of specimens from patient area to laboratory.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL1200
  • Skupina výrobkůCabinets
  • Skupina produktůSpecimen
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)330
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem