Publikovat produkty
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 z 5 hvězdiček3.1(8 recenze)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0506
  • Skupina výrobkůTelevision
  • Skupina produktůFlat Screen
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)610
  • Šířka (mm)940
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem