Publikovat produkty
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 z 5 hvězdiček3.1(10 recenze)
42" diagonal screen, high definition (HDTV) multimedia flat panel plasma display television. The TV will have a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1024 x 768 display resolution, NTSC tuner, built-in stereo speakers and surround sound.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0515
  • Skupina výrobkůTelevision
  • Skupina produktůPlasma
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)1070
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem